显示更多
DST P40M

展示5产品(s)

078G5022

压力变送器, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P40M-2011-A1GB04-1

078G5024

压力变送器, DST P40M, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P40M-2411-A1GB04-1

078G5026

压力变送器, DST P40M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: DST P40M-1611-A1GB08-1

078G5027

压力变送器, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: DST P40M-1811-A1GB08-1

078G5028

压力变送器, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: DST P40M-2011-A1GB08-1

查看: