Show more
MBS 4000

Shows 9 product(s)

060G2405

压力变送器, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 4000-1811-A1AB08-0

060G2406

压力变送器, MBS 4000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 4000-2011-A1AB08-0

060G2407

压力变送器, MBS 4000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 4000-2211-A1AB08-0

060G2452

压力变送器, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 4000-1021-A1AB08-0

060G7681

压力变送器, MBS 4000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 4000-2011-A1GB04-2

060G7760

压力变送器, MBS 4000, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 4000-1221-A1AB08-0

060G7761

压力变送器, MBS 4000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 4000-2211-A1GB04-1

View: