MBS 1700 / MBS 1750

显示更多
MBS 1700 / MBS 1750

展示12产品(s)

060G6100

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-1811-A1AB04-0

060G6101

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2011-A1AB04-0

060G6102

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2211-A1AB04-0

060G6103

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2411-A1AB04-0

060G6108

压力变送器, MBS 1750, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1750-2831-A1GB04-2

060G6109

压力变送器, MBS 1750, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1750-3231-A1GB04-2

060G6110

压力变送器, MBS 1750, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1750-3431-A1GB04-2

060G6111

压力变送器, MBS 1750, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1750-3631-A1GB04-2

060G6112

压力变送器, MBS 1750, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1750-3031-A1GB04-2

060G7636

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2011-A3GB04-2

查看: