显示更多
AKS 3000

展示37产品(s)

060G1007

压力变送器, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

压力变送器, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1040

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: AKS 3000-D531-A1AB06-0

060G1041

压力变送器, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: AKS 3000-2431-A1AB06-0

060G1044

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3000-D631-A1CD21-0

060G1049

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: AKS 3000-9231-A1AB06-0

060G1051

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 3000-D631-A1EC04-0

060G1052

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

060G1053

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 3000-9231-A1EC04-0

查看: