Sensors for Danfoss RA valves

Shows 17 product(s)

013G2940

RA 2000 Термоэлементы, RA 2940, Газ, Тип датчика: Встроенный датчик, 5 °C - 26 °C, RA

Функция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры, функция самозакрытия

013G5054

RAE датчики, RAE 5054, Жидкость, Тип датчика: Встроенный датчик, 8 °C - 28 °C, RA

Функция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры, белый разъем

Посмотреть: