配置产品

iC2-Move Frequency Converter

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(IC2-30) iC2-30
(FA) 变频器,空冷式
(3N) 3~
(04) 380-480 V AC
(E20) IP20/开放型
(F4) C4
(+ACXX) 无集成式制动斩波器
(+DAMO) iC2-Move
(+EAXXXXXX) 无定制
(+ECXXX) 最新发布版本
(MA01A) MA01a
(K37) 0.37 kW/0.50 HP
(IC2-MOFA3N04-01A2E20F4) IC2-MOFA3N04-01A2E20F4
[]
(GLBL) 全球(标准)
(IC2-30FA3N04-01A2E20F4) IC2-30FA3N04-01A2E20F4
(+ACXX+DAMO) +ACXX+DAMO
(1.100) 1.1
(1.300) 1.3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a