配置产品

VLT® Integrated Servo Drive ISD 520

为您的新产品选择基本选项

基本信息
必填
(ISD-520) Integrated Servo Drive 520
(D6) 600 V DC
(-02T5) 2.5 Nm 额定转矩类别
(+BEF1) STO,不可升级
(+EHXX) 多语言显示
(+FAXX) 无,无制动
(+FD19) 轴规格 19mm
(+FFS0) ST 17 位 BISS-C
(+FG087) 法兰尺寸 87mm
(+FN20) 额定速度 2000 RPM
型号代码信息,技术 数据