配置产品

iC7-Automation System Module

为您的新产品选择基本选项

基本信息
必填
(+DAAU) iC7-Automation
(IC7-60) iC7-60
(SA) 系统模块,空冷式
(IN) 逆变器模块,INU
(05) 380-500 V AC / 465-800 VDC
(250) 250 kW/350 HP
(E00) IP00/开放型
(F4) C4 类别
(+AJXX) 无
(+ANXX) 不相关
(+AOXX) 不相关
(+AFXX) 无
(+AGCX) 带涂层的电路板
Fieldbus,功能 安全,I/O
软件,语言
文件、语言、包装
型号代码信息,技术 数据