配置产品

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(MSD510) VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
(SDM511) MSD 510 Servo Drive Module 511
(SA) 单轴伺服驱动器
(F1) 机架规格 1 50 mm
(D6) 600 V DC 链路电压
(E20) IP20
(T) Safe Torque Off
(XXX) 预留
(XX) 预留
(GLBL) 全球(标准)
(MSD510SDM511SAF1C02A5D6E20FRX) MSD510SDM511SAF1C02A5D6E20FRX
(PLSXXTXXXXX) PLSXXTXXXXX
(MSD510SDM511SAF1C02A5D6E20FRX) MSD510SDM511SAF1C02A5D6E20FRX
(PLSXXTXXXXX) PLSXXTXXXXX
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(4.400) 4.4
(3.900) 3.9
(G103) G103
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a