配置产品

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(MSD510) VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
(SDM511) MSD 510 Servo Drive Module 511
(SA) 单轴伺服驱动器
(F2) 机架规格 2 100 mm
(C040A) (040A) 40 A RMS 额定电流
(D6) 600 V DC 链路电压
(E20) IP20
(T) Safe Torque Off
(XXX) 预留
(XX) 预留
(GLBL) 全球(标准)
(MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FRX) MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FRX
(ECSXXTXXXXX) ECSXXTXXXXX
(MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FRX) MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FRX
(ECSXXTXXXXX) ECSXXTXXXXX
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(7.000) 7
(6.400) 6.4
(G103) G103