配置产品

Vacon® 20 Cold Plate

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(-3L) -3L
(-16 AMP) -16 AMP
(-4) 380 – 480 VAC
(-CP) CP
(-R00) International(国际)
(+BM25) Vacon0020 产品
(+DBIN) (+DBIN) 制动斩波器
(+F0117) (+F0117) 多用途系统软件
(+SE00) 无扩展板
(+A0000) (+A0000) 无附加应用
(+HMNO) 无键盘
(+Q000) 无附加 设备 A
(+Q000) 无附加 设备 B
(+T000) 无接线盒
(+LS50) (+LS50) 50 Hz
(+LSSI) 测量值的公制单位
(+EMC2) C2 商业与工业环境
(+GAUL) (+GAUL) UL 认证
(+GACE) (+GACE) CE 认证
(+GACT) (+GACT) C-Tick 认证
(+GAKC) (+GAKC) KC 认证
(MS3) MS03
(GLBL) 全球(标准)
(VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25) VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25
(VACON0020-3L-0016-4-CP) VACON0020-3L-0016-4-CP
[]
[]
(+GSCB) +GSCB
[]
(3.000) 3
(3.300) 3.3
(161X240X83) 161X240X83
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(G103) G103