配置产品

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(MSD510) VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
(SDM512) MSD 510 Servo Drive Module 512
(DA) 双轴伺服驱动器
(F1) 机架规格 1 50 mm
(D6) 600 V DC 链路电压
(E20) IP20
(T) Safe Torque Off
(XXX) 预留
(XX) 预留
(GLBL) 全球(标准)
(MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2) MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2
(PLSXXTXXXXX) PLSXXTXXXXX
(MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2) MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2
(PLSXXTXXXXX) PLSXXTXXXXX
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(4.400) 4.4
(3.900) 3.9
(G103) G103