配置产品

Advanced Harmonic Filter

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OF7P2) 高级谐波滤波器
(-S) 变频器
(-AF) 风冷,强制
(-46) 460 V AC
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-22A0) 22 A
(-060) 60 Hz
(-T1) 145 °C 时的热开关
(-E20) IP20/开放型
(+P2AX2E) AHF X2 IP20 w/ External Fan
(GLBL) 全球(标准)
(OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(35.100) 35.1
(29.000) 29
(B901) (B901) 丹麦工厂