配置产品

VACON® NX_ Frequency Converter

为您的新产品选择基本选项

基本信息
必填
(NXB) 制动斩波器单元
(S) 标准空冷变频器
(5-) 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
(0140) 140 Amp
(T) 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
(0) 无制动
(8) BCU 制动斩波器单元
(V-) 直接连接,带涂漆板
IO卡
文档,语言和软件
认证
概要