配置产品

iC2-Micro Frequency Converter

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(IC2-30) iC2-30
(FA) 变频器,空冷式
(02) 200-240 V AC
(E20) IP20/开放型
(+ACXX) 无集成式制动斩波器
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) 无定制
(+ECXXX) 最新发布版本
(MA01C) MA01c
(K75) 0.75 kW/1 HP
(IC2-30FA1N02-04A2E20F4) IC2-30FA1N02-04A2E20F4
[]
(GLBL) 全球(标准)
(IC2-30FA1N02-04A2E20F4) IC2-30FA1N02-04A2E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.000) 1
(1.200) 1.2
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) CN
(G103) G103