配置产品

VLT® Midi Drive FC 280

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) 三相 380-480 VAC
(E20) IP20/机架
(H1) EMC 类别 C1(200V)/C2(400V)
(B) 制动斩波器
(X) 无显示
(C) 带涂层 PCB
(X) 无主电源选件
(X) 无调整
(X) 无调整
(X) 标准语言包
(AL) 集成 PROFINET
(K2) K2
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) 全球(标准)
(3.900) 3.9
(3.600) 3.6
(11.5) 11.5
(11.5) 11.5
(7.2) 7.2
(6.3) 6.3
(94.8) 94.8
(5.0) 5.0
(3) 3
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(G401) (G401) CN
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G103) G103