配置产品

VACON® NX_ Frequency Converter

为您的新产品选择基本选项

基本信息
必填
(NXI) NXI 逆变器
(6-) 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
(0) IP00
(T) 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
(0) 无制动
(I) INU,无充电电路
(+QGNO) (+QGNO) 无线管板
IO卡
文档,语言和软件
认证
概要