选择突出显示的选项完成配置。

配置产品

VACON® NX_ Frequency Converter

为您的新产品选择基本选项

基本信息
必填
(NXA) 有源前端装置
(5-) 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
(T) 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
(0) 无制动
(2) AFE 模块,不带 LCL
(+QGNO) (+QGNO) 无线管板
IO卡
文档,语言和软件
认证
概要