配置产品

VLT® Micro Drive

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200 - 240 VAC
(E20) (E20) IP20 / 底架
(X) 不含煞車斷路器
(X) 無操作面板
(C) 有塗層 PCB
(X) 不含主電源選配裝置
(X) 標準進線口
(X) 無調諧
(SXXX) 最新版本 - 標準軟體
(M1) M1 機架
(FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
(CHIN) 一般中國特有變頻器
(1.400) 1.4
(1.100) 1.1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) 中國
(G103) G103