选择突出显示的选项完成配置。

配置产品

VLT® Micro Drive

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200 - 240 VAC
(E20) (E20) IP20 / 机架
(X) 无制动斩波器
(X) 无本地控制面板
(C) 有涂层 PCB
(X) 无主电源选件
(X) 标准电缆入口
(SXXX) 最新版本标准标准
(M1) M1-FRAME
(FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
(CHIN) 一般中国特定变频器
(1.400) 1.4
(1.100) 1.1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) CN
(G103) G103