Hot gas bypass regulator, TUH

068U2950

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.80, Pressure equalization: Internally equalized

产品详情

毛重 0.158 Kg
净重 0.142 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428048873

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Hot gas bypass regulator
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TU/TC
SCIP 卷宗编号 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 TXV 配件
出口尺寸 [毫米] 12 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R134a/R513A
包装方式 工业包装
压力平衡 内部平衡
可维修 编号
型号 TUH
审批 EAC
LLC CDC TYSK
所含部件 感温包绑扎带
方向 角型
最高工作压力 [bar] 34 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 45 pc
毛细管长度 [英寸] 31 in
毛细管长度[ mm ] 800 mm
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低] -1 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] 30 °F
目录 Art. 4, par. 3
过热度设定 可调节
进口尺寸 [毫米] 10 mm
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质 双金属:钢/铜
阀体材料 不锈钢
阀芯容量 [TR] 0.5 TR
阀芯容量 [千瓦] 1.8 kW
阀芯尺寸 9
静态过热度 (SS) [°C] 2 °C
静态过热度 (SS) [°F] 3.6 °F

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality