Hot gas bypass regulator, TGHE
067N8303
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 7, Orifice capacities [kW]: 6.50, Pressure equalization: Externally equalized
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 7, Orifice capacities [kW]: 6.50, Pressure equalization: Externally equalized
毛重 | 0.725 Kg |
净重 | 0.725 Kg |
Volume | 2.437 Liter |
EAN | 5702428324694 |
毛重 | 0.725 Kg |
净重 | 0.725 Kg |
Volume | 2.437 Liter |
EAN | 5702428324694 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TGE |
SCIP 卷宗编号 | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 | R407C |
产品系列 | Press. and temp. regul. valves |
产品配件 | TXV 配件 |
元件温度,最大 [°C] | 110 °C |
元件温度,最大 [°F] | 230 °F |
出口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R407C |
包装方式 | 多包装 |
压力平衡 | 外部平衡 |
可维修 | 编号 |
型号 | TGHE |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK |
平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
平衡流口 [是/否] | 是 |
平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 49 bar |
最高工作压力 [psig] | 711 psig |
每包数量 | 8 pc |
毛细管长度 [英寸] | 59 in |
毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -1 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 7 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 45 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 30 °F |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
阀芯容量 [TR] | 1.9 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 6.5 kW |
阀芯尺寸 | 20 |
静态过热度 (SS) [°C] | 2 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 3.6 °F |
额定容量状况范围 N [IMP] |
Delta tsuct=7 °F tcond=104 °F tevap=28 °F |
额定容量状况范围 N [SI] |
Delta tsuct=4K tcond=40 °C tevap=-2.0 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TGE |
SCIP 卷宗编号 | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 | R407C |
产品系列 | Press. and temp. regul. valves |
产品配件 | TXV 配件 |
元件温度,最大 [°C] | 110 °C |
元件温度,最大 [°F] | 230 °F |
出口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R407C |
包装方式 | 多包装 |
压力平衡 | 外部平衡 |
可维修 | 编号 |
型号 | TGHE |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK |
平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
平衡流口 [是/否] | 是 |
平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 49 bar |
最高工作压力 [psig] | 711 psig |
每包数量 | 8 pc |
毛细管长度 [英寸] | 59 in |
毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -1 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 7 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 45 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 30 °F |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
阀芯容量 [TR] | 1.9 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 6.5 kW |
阀芯尺寸 | 20 |
静态过热度 (SS) [°C] | 2 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 3.6 °F |
额定容量状况范围 N [IMP] |
Delta tsuct=7 °F tcond=104 °F tevap=28 °F |
额定容量状况范围 N [SI] |
Delta tsuct=4K tcond=40 °C tevap=-2.0 °C |