热气旁通调节器, KVC 12
034L0146
进口尺寸 [毫米]: 12.00, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 0.680, 最高工作压力 [bar]: 28.0
进口尺寸 [毫米]: 12.00, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 0.680, 最高工作压力 [bar]: 28.0
毛重 | 0.37 kg |
净重 | 0.32 kg |
EAN | 5702428411455 |
毛重 | 0.37 kg |
净重 | 0.32 kg |
EAN | 5702428411455 |
Approval file name | 制冷剂阀门 53R0 |
Cv值 [gal/min] | 0.79 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.68 m³/h |
P 区间最大值 [巴] | 2 bar |
P 区间最大值 [磅英寸] | 29 psi |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
产品名称 | 热气旁通调节器 |
产品系列 | 压力和温度调节阀 |
产品系列名称 | KVC |
产品配件 | 编号 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -45 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 266 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -49 °F |
出厂设置 [bar] | 2 bar |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
制冷剂油兼容性 |
无油应用 R1234ze(E) R513A |
包装方式 | 多包装 |
原厂设置 [磅英寸表压] | 29 psig |
可维修 | KV 阀门备件 |
型号 | KVC 12 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS 中国 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R513A |
最大测试压力 [巴] | 31 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 450 psig |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 406 psig |
每包数量 | 12 pc |
流向指示仪 | 带单向箭头蚀刻 |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
相似产品 | 034L1046 |
调节范围 [巴] [最大] | 6 bar |
调节范围 [巴] [最小] | 0.2 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 87 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 3 psig |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 2.02 tons |
额定容量 R134a [TR] | 1.36 tons |
额定容量 R134a [千瓦] | 4.8 kW |
额定容量 R22 [TR] | 2.14 tons |
额定容量 R22 [千瓦] | 7.6 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 6.9 kW |
额定容量 R407C [TR] | 2.31 tons |
额定容量 R407C [千瓦] | 8.4 kW |
Approval file name | 制冷剂阀门 53R0 |
Cv值 [gal/min] | 0.79 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.68 m³/h |
P 区间最大值 [巴] | 2 bar |
P 区间最大值 [磅英寸] | 29 psi |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
产品名称 | 热气旁通调节器 |
产品系列 | 压力和温度调节阀 |
产品系列名称 | KVC |
产品配件 | 编号 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -45 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 266 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -49 °F |
出厂设置 [bar] | 2 bar |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
制冷剂油兼容性 |
无油应用 R1234ze(E) R513A |
包装方式 | 多包装 |
原厂设置 [磅英寸表压] | 29 psig |
可维修 | KV 阀门备件 |
型号 | KVC 12 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS 中国 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R513A |
最大测试压力 [巴] | 31 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 450 psig |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 406 psig |
每包数量 | 12 pc |
流向指示仪 | 带单向箭头蚀刻 |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
相似产品 | 034L1046 |
调节范围 [巴] [最大] | 6 bar |
调节范围 [巴] [最小] | 0.2 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 87 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 3 psig |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 2.02 tons |
额定容量 R134a [TR] | 1.36 tons |
额定容量 R134a [千瓦] | 4.8 kW |
额定容量 R22 [TR] | 2.14 tons |
额定容量 R22 [千瓦] | 7.6 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 6.9 kW |
额定容量 R407C [TR] | 2.31 tons |
额定容量 R407C [千瓦] | 8.4 kW |