热气旁通调节器, KVC 12

034L0143

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.2 - 6.0 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 0.680, 最高工作压力 [bar]: 28.0

产品详情

毛重 0.374 Kg
净重 0.322 Kg
Volume 1.229 Liter
EAN 5702428411486

 

Approval file name 制冷剂阀门 53R0
Cv值 [gal/min] 0.79 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 0.68 m³/h
P 区间最大值 [巴] 2 bar
P 区间最大值 [磅英寸] 29 psi
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
产品名称 热气旁通调节器
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 编号
介质温度范围 [°C] [最低] -45 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -49 °F
出厂设置 [bar] 2 bar
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
包装方式 多包装
原厂设置 [磅英寸表压] 29 psig
可维修 KV 阀门备件
型号 KVC 12
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS 中国
无油制冷剂 R1234ze(E)
R513A
最大测试压力 [巴] 31 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 450 psig
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 12 pc
流向指示仪 带单向箭头蚀刻
润滑剂兼容性 无油应用
相似产品 034L1043
调节范围 [巴] [最大] 6 bar
调节范围 [巴] [最小] 0.2 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 87 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 3 psig
进口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 焊接,ODF
额定容量 R404A/R507 [TR] 2.02 TR
额定容量 R134a [TR] 1.36 TR
额定容量 R134a [千瓦] 4.8 kW
额定容量 R22 [TR] 2.14 TR
额定容量 R22 [千瓦] 7.6 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 6.9 kW
额定容量 R407C [TR] 2.31 TR
额定容量 R407C [千瓦] 8.4 kW

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality