热气旁通调节器, CPCE 12, 7/16 in - 20 UNF
034N0082
进口尺寸 [毫米]: 12.00, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 最高工作压力 [bar]: 28.0
进口尺寸 [毫米]: 12.00, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 最高工作压力 [bar]: 28.0
毛重 | 0.96 kg |
净重 | 0.84 kg |
EAN | 5702422007821 |
毛重 | 0.96 kg |
净重 | 0.84 kg |
EAN | 5702422007821 |
Approval file name | 制冷剂阀门 53R0 |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
产品名称 | 热气旁通调节器 |
产品描述 | 能量调节器 |
产品系列 | 压力和温度调节阀 |
产品系列名称 | CPCE |
产品配件 | KV 阀门配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 140 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 284 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
先导管路接口尺寸 [英寸] | 7/16 in - 20 UNF |
先导管路接口类型 | 喇叭口 |
出厂设置 [bar] | 0.4 bar |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R454A R1234ze(E) |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] | 18 bar |
压差 [磅英寸] | 260 psi |
原厂设置 [磅英寸表压] | 5.8 psig |
可维修 | KV 阀门备件 |
型号 | CPCE 12 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS 中国 |
更多信息 | 喷射:LG 型液气混合器 |
最大测试压力 [巴] | 31 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 450 psig |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 406 psig |
每包数量 | 8 pc |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
调节范围 [psi] [最大] | 85 psi |
调节范围 [psi] [最小] | 0 psi |
调节范围 [巴] [最大] | 6 bar |
调节范围 [巴] [最小] | 0 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 85 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 0 psig |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 6.3 tons |
额定容量 R134a [TR] | 4.3 tons |
额定容量 R134a [千瓦] | 7.9 kW |
额定容量 R22 [TR] | 6.2 tons |
额定容量 R22 [千瓦] | 17.4 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 16.4 kW |
额定容量 R407C [TR] | 6.7 tons |
额定容量 R407C [千瓦] | 19 kW |
额定容量状况 [IMP] |
Delta ts=7 °F tcond=86 °F tevap=-14 °F |
额定容量状况 [SI] |
Delta ts=4K tevap=-10 °C |
Approval file name | 制冷剂阀门 53R0 |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
产品名称 | 热气旁通调节器 |
产品描述 | 能量调节器 |
产品系列 | 压力和温度调节阀 |
产品系列名称 | CPCE |
产品配件 | KV 阀门配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 140 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 284 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
先导管路接口尺寸 [英寸] | 7/16 in - 20 UNF |
先导管路接口类型 | 喇叭口 |
出厂设置 [bar] | 0.4 bar |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R454A R1234ze(E) |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] | 18 bar |
压差 [磅英寸] | 260 psi |
原厂设置 [磅英寸表压] | 5.8 psig |
可维修 | KV 阀门备件 |
型号 | CPCE 12 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS 中国 |
更多信息 | 喷射:LG 型液气混合器 |
最大测试压力 [巴] | 31 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 450 psig |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 406 psig |
每包数量 | 8 pc |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
调节范围 [psi] [最大] | 85 psi |
调节范围 [psi] [最小] | 0 psi |
调节范围 [巴] [最大] | 6 bar |
调节范围 [巴] [最小] | 0 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 85 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 0 psig |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 6.3 tons |
额定容量 R134a [TR] | 4.3 tons |
额定容量 R134a [千瓦] | 7.9 kW |
额定容量 R22 [TR] | 6.2 tons |
额定容量 R22 [千瓦] | 17.4 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 16.4 kW |
额定容量 R407C [TR] | 6.7 tons |
额定容量 R407C [千瓦] | 19 kW |
额定容量状况 [IMP] |
Delta ts=7 °F tcond=86 °F tevap=-14 °F |
额定容量状况 [SI] |
Delta ts=4K tevap=-10 °C |