电子膨胀阀线圈, ETS 8M

034G8310

电气连接: JST XHP-6, 电缆长度 [m]: 6.000

产品详情

毛重 0.317 Kilogram
净重 0.287 Kilogram
容积 0.495 Liter
EAN 5715162790267

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Supply voltage [V] DC 12 V
产品名称 电子膨胀阀线圈
产品系列 Expansion valves
产品配件 步进阀配件
功耗 [W] [额定] 4.1 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 ETS 8M
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 12 pc
用于产品 ETS 8M
电机类型 Uni-polar
电气连接 JST XHP-6
电流范围 [安培] 0.26 A
电缆长度 236.2 in
电缆长度 [m] 6 m
线圈电阻 [欧姆] 46
绝缘等级 B
零件计划名称 ETS 8M

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality