![电磁线圈, BQ240CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装 电磁线圈, BQ240CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装](https://assets.danfoss.com/photos/preview/123995/ID106636775083-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电磁线圈, BQ240CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装
018F4511
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65
毛重 | 0.27 kg |
净重 | 0.26 kg |
EAN | 5702428290166 |
毛重 | 0.27 kg |
净重 | 0.26 kg |
EAN | 5702428290166 |
产品名称 | 电磁线圈 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 240 V |
功耗 50Hz [伏安] | 17 VA |
功耗 60Hz [伏安] | 16 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | BQ240CS |
备件号 | 018F4511 |
审批 |
CE 认证 cURus EAC LLC CDC TYSK UKCA |
更多信息 | 用于蒸汽应用 |
机箱防护等级 IP | IP65 |
机箱防护等级 Nema (~) | 4 |
每包数量 | 50 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 40 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 104 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | DIN 铲状接头 |
电气连接 | 3 个叉片 |
电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
电气连接标准 | EN175301-803 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
电源电压 60Hz 最小 [伏] | 208 V |
相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
类型名称 | BQ240CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | DIN 铲状接头 |
零件计划名称 |
EV215B EV225B EV245B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 黑色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 10 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 9.5 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
产品名称 | 电磁线圈 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 240 V |
功耗 50Hz [伏安] | 17 VA |
功耗 60Hz [伏安] | 16 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | BQ240CS |
备件号 | 018F4511 |
审批 |
CE 认证 cURus EAC LLC CDC TYSK UKCA |
更多信息 | 用于蒸汽应用 |
机箱防护等级 IP | IP65 |
机箱防护等级 Nema (~) | 4 |
每包数量 | 50 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 40 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 104 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | DIN 铲状接头 |
电气连接 | 3 个叉片 |
电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
电气连接标准 | EN175301-803 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
电源电压 60Hz 最小 [伏] | 208 V |
相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
类型名称 | BQ240CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | DIN 铲状接头 |
零件计划名称 |
EV215B EV225B EV245B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 黑色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 10 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 9.5 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |