![电磁线圈, BJ024CS, 分线盒, 0.20 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装 电磁线圈, BJ024CS, 分线盒, 0.20 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装](https://assets.danfoss.com/photos/preview/125631/ID107325114939-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电磁线圈, BJ024CS, 分线盒, 0.20 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装
018F4100
电气连接: 分线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP30
电气连接: 分线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP30
毛重 | 0.4 kg |
净重 | 0.39 kg |
EAN | 5702428835510 |
毛重 | 0.4 kg |
净重 | 0.39 kg |
EAN | 5702428835510 |
UL认证文件名称 | MH29671 |
产品名称 | 电磁线圈 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | UL 429 |
型号 | BJ024CS |
备件号 | 018F4100 |
审批 |
C UL US 认证 LLC CDC TYSK |
支架设计 | 外部金属支架 |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 2 |
每包数量 | 35 pc |
污染度 | 3 |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 分线盒 |
电气连接形式备注 | 引线 |
电气连接标准 | UL50E CLASS 2 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 24 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 24 V |
电缆长度 | 8 in |
电缆长度 [m] | 0.2 m |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | BJ024CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | UL 429 |
线圈连接 | 分线盒 |
零件计划名称 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 黑色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 14 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 14 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
UL认证文件名称 | MH29671 |
产品名称 | 电磁线圈 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | UL 429 |
型号 | BJ024CS |
备件号 | 018F4100 |
审批 |
C UL US 认证 LLC CDC TYSK |
支架设计 | 外部金属支架 |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 2 |
每包数量 | 35 pc |
污染度 | 3 |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 分线盒 |
电气连接形式备注 | 引线 |
电气连接标准 | UL50E CLASS 2 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 24 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 24 V |
电缆长度 | 8 in |
电缆长度 [m] | 0.2 m |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | BJ024CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | UL 429 |
线圈连接 | 分线盒 |
零件计划名称 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 黑色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 14 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 14 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |