电磁线圈, BF240AS, 电缆, 1.00 m, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装
018F6252
电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67
电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67
毛重 | 0.358 Kg |
净重 | 0.305 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024839 |
毛重 | 0.358 Kg |
净重 | 0.305 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024839 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 电磁线圈 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 240 V |
功耗 50Hz [伏安] | 19 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | BF240AS |
备件号 | 018F6252 |
审批 | LLC CDC TYSK |
导线面积 [平方毫米] | 3 x 0.75 mm2 |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 24 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆 |
电气连接 | 3 芯电缆 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 240 V |
电缆直径 [mm] | 6.6 mm |
电缆长度 | 40 in |
电缆长度 [m] | 1 m |
相似产品 | 018F8202 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
类型名称 | BF240AS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | 电缆 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
频率 [Hz] | 50 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 11 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 电磁线圈 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 240 V |
功耗 50Hz [伏安] | 19 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | BF240AS |
备件号 | 018F6252 |
审批 | LLC CDC TYSK |
导线面积 [平方毫米] | 3 x 0.75 mm2 |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 24 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆 |
电气连接 | 3 芯电缆 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 240 V |
电缆直径 [mm] | 6.6 mm |
电缆长度 | 40 in |
电缆长度 [m] | 1 m |
相似产品 | 018F8202 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
类型名称 | BF240AS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | 电缆 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
频率 [Hz] | 50 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 11 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |