Solenoid coil, BE240AS, Terminal box, Supply voltage [V] AC: 240, Multi pack
018F6702
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 240, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP67
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 240, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP67
毛重 | 0.336 Kg |
净重 | 0.323 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428519137 |
毛重 | 0.336 Kg |
净重 | 0.323 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428519137 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Solenoid coils |
SCIP 卷宗编号 | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 240 V |
功耗 50Hz [伏安] | 19 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | BE240AS |
备件号 | 018F6177 |
审批 |
CE 认证 EAC LLC CDC TYSK UKCA |
导线面积 [平方毫米] | 0.75 - 1.5 mm2 |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 32 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 接线盒 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 240 V |
电缆直径 [mm] [最大值] | 11 mm |
电缆直径 [毫米] [最小] | 6 mm |
相似产品 | 018F8702 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
类型名称 | BE240AS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | 接线盒 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
频率 [Hz] | 50 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 11 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Solenoid coils |
SCIP 卷宗编号 | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 240 V |
功耗 50Hz [伏安] | 19 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | BE240AS |
备件号 | 018F6177 |
审批 |
CE 认证 EAC LLC CDC TYSK UKCA |
导线面积 [平方毫米] | 0.75 - 1.5 mm2 |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 32 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 接线盒 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 240 V |
电缆直径 [mm] [最大值] | 11 mm |
电缆直径 [毫米] [最小] | 6 mm |
相似产品 | 018F8702 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
类型名称 | BE240AS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | 接线盒 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
频率 [Hz] | 50 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 11 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |