Solenoid coil, AS230CS, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 230, Multi pack
042N7601
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 230, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP00
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 230, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP00
毛重 | 0.12 Kg |
净重 | 0.11 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5702428023818 |
毛重 | 0.12 Kg |
净重 | 0.11 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5702428023818 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | EVR 2-8 (NO) |
SCIP 卷宗编号 | 158dc2bc-ef9e-4faf-8660-28bcce9086cf |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
功耗 50Hz [伏安] | 16 VA |
功耗 60Hz [伏安] | 14 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | AS230CS |
备件号 | 042N7601 |
审批 | LLC CDC TYSK |
机箱防护等级 IP | IP00 |
每包数量 | 24 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | DIN 铲状接头 |
电气连接 | 3 个叉片 |
电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
电气连接标准 | EN175301-803 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
电源电压 60Hz 最小 [伏] | 208 V |
相似产品 | 042N8601 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | AS230CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | UL 429 |
线圈连接 | DIN 铲状接头 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV220S EV220T EV220W |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 8 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 7 W |
驱动器尺寸 | 9 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | EVR 2-8 (NO) |
SCIP 卷宗编号 | 158dc2bc-ef9e-4faf-8660-28bcce9086cf |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
功耗 50Hz [伏安] | 16 VA |
功耗 60Hz [伏安] | 14 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | AS230CS |
备件号 | 042N7601 |
审批 | LLC CDC TYSK |
机箱防护等级 IP | IP00 |
每包数量 | 24 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | DIN 铲状接头 |
电气连接 | 3 个叉片 |
电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
电气连接标准 | EN175301-803 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
电源电压 60Hz 最小 [伏] | 208 V |
相似产品 | 042N8601 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | AS230CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | UL 429 |
线圈连接 | DIN 铲状接头 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV220S EV220T EV220W |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 8 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 7 W |
驱动器尺寸 | 9 mm |