多功能阀体, SVL-140B 50, 最高工作压力 [bar]: 140.0
148B5861
零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 50.0, 出口接口尺寸 [毫米]: 50.0
零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 50.0, 出口接口尺寸 [毫米]: 50.0
毛重 | 3.3 Kg |
净重 | 2.85 Kg |
Volume | 6 Liter |
EAN | 5715162515990 |
毛重 | 3.3 Kg |
净重 | 2.85 Kg |
Volume | 6 Liter |
EAN | 5715162515990 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 多功能阀体 |
产品描述 | 阀体 |
产品系列 | Multifunction valves |
产品配件 | SVL Flexline 配件 |
出口接口尺寸 [毫米] | 50 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | SVL Flexline 备件 |
型号 | SVL Flexline |
型号 | SVL-140B 50 |
审批 |
CE 认证 UKCA C UL US 认证 |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
用于产品 |
ICMTS 50 FIA-140B 50-65 SVA-140B 50-65 |
目录 | I |
进口接口尺寸 [毫米] | 50 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
连接标准 |
ANSIB36.10 SCH80 EN10216-2 |
阀体材料 | 低温铸钢 |
零件计划名称 |
ICMTS FIA-140B SVA-140B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 多功能阀体 |
产品描述 | 阀体 |
产品系列 | Multifunction valves |
产品配件 | SVL Flexline 配件 |
出口接口尺寸 [毫米] | 50 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | SVL Flexline 备件 |
型号 | SVL Flexline |
型号 | SVL-140B 50 |
审批 |
CE 认证 UKCA C UL US 认证 |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
用于产品 |
ICMTS 50 FIA-140B 50-65 SVA-140B 50-65 |
目录 | I |
进口接口尺寸 [毫米] | 50 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
连接标准 |
ANSIB36.10 SCH80 EN10216-2 |
阀体材料 | 低温铸钢 |
零件计划名称 |
ICMTS FIA-140B SVA-140B |