过热度控制阀, TEAT 85-85, 法兰

068G6069

温度范围 [°C]: 35 - 65, 产品配件: 法兰

产品详情

毛重 3.34 Kilogram
净重 3 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5702422033431

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
P 区间 [ºF] 68 °F
P区间 20 °C
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TEA/TEAT/TEVA
SCIP 卷宗编号 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 过热度控制阀
产品描述 恒温喷射阀件
产品系列 Expansion valves
产品配件 法兰
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包装方式 单包装
压力平衡 内部平衡
可维修 TXV 备件
型号 TEAT 85-85
审批 EAC
方向 直通型
最大测试压力 [巴] 30 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 435 psig
最高工作压力 [bar] 20 bar
最高工作压力 [psig] 290 psig
每包数量 1 pc
毛细管长度 [英寸] 192 in
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] 35 °C
温度范围 [°C] [最高] 65 °C
温度范围 [°F] [最大] 149 °F
温度范围 [°F] [最小] 95 °F
目录 Art. 3, par. 3
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接类型 焊接法兰
阀体材料 铸铁 GGG40.3
额定容量 R717 [TR] 78.3 TR
额定容量 R717 [千瓦] 274 kW
额定容量状况 [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
额定容量状况 [SI] 过冷度=4K
tevap=4 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality