Solenoid valve, EVR 32, Solder, ODF, 1 5/8 in, Function: NC
032L1103
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 16.700, Packing format: Single pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 16.700, Packing format: Single pack
毛重 | 4.8 Kg |
净重 | 4.308 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943208 |
毛重 | 4.8 Kg |
净重 | 4.308 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943208 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 19.3 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 16.7 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 1 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 32 |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
手动操作选项 | 是 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 38 bar |
最大开启压差 [巴] 20W 直流 | 17 bar |
最大开启压差 [巴] 线圈 BJ/BX | 31 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 550 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 | 246 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 线圈 BJ/BX | 450 psi |
最小开启压差 [巴] | 0.2 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 2.9 psi |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 1 pc |
流口尺寸 [毫米] | 22.23 mm |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀体材料 | 黄铜 |
阀门操作 | 伺服活塞 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 19.3 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 16.7 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 1 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 32 |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
手动操作选项 | 是 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 38 bar |
最大开启压差 [巴] 20W 直流 | 17 bar |
最大开启压差 [巴] 线圈 BJ/BX | 31 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 550 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 | 246 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 线圈 BJ/BX | 450 psi |
最小开启压差 [巴] | 0.2 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 2.9 psi |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 1 pc |
流口尺寸 [毫米] | 22.23 mm |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀体材料 | 黄铜 |
阀门操作 | 伺服活塞 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |