Solenoid valve, EVR 10, Solder, ODF, 1/2 in, Function: NO
032L1291
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 2.200, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 2.200, Packing format: Multi pack
毛重 | 0.504 Kg |
净重 | 0.389 Kg |
Volume | 2.223 Liter |
EAN | 5702428952736 |
毛重 | 0.504 Kg |
净重 | 0.389 Kg |
Volume | 2.223 Liter |
EAN | 5702428952736 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 2.6 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 2.2 m³/h |
MWP [bar] PED 兼容 | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 576f0b3e-94ae-4820-ba3a-63004b4bb908 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R152a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
功能 | 常开 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 10 |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
最大开启压差 [巴] 20W 直流 | 21 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 305 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 | 305 psi |
最小开启压差 [巴] | 0.03 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 0.44 psi |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 9 pc |
流体组 |
1 2 |
流口尺寸 [毫米] | 10 mm |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 80 °C |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相似产品 | 032L2299 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀体材料 | 黄铜 |
阀门操作 | 伺服膜片 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 2.6 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 2.2 m³/h |
MWP [bar] PED 兼容 | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 576f0b3e-94ae-4820-ba3a-63004b4bb908 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R152a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
功能 | 常开 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 10 |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
最大开启压差 [巴] 20W 直流 | 21 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 305 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 | 305 psi |
最小开启压差 [巴] | 0.03 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 0.44 psi |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 9 pc |
流体组 |
1 2 |
流口尺寸 [毫米] | 10 mm |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 80 °C |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相似产品 | 032L2299 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀体材料 | 黄铜 |
阀门操作 | 伺服膜片 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |