Solenoid valve, EVU 3, Solder, ODF, 1/4 in, Function: NC
032F9525
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
毛重 | 0.127 Kg |
净重 | 0.102 Kg |
Volume | 0.821 Liter |
EAN | 5702428995207 |
毛重 | 0.127 Kg |
净重 | 0.102 Kg |
Volume | 0.821 Liter |
EAN | 5702428995207 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 0.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.3 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | EVU 3 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK UR |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最小开启压差 [巴] | 0.02 bar |
最高工作压力 [bar] | 70 bar |
最高工作压力 [psig] | 1015 psig |
每包数量 | 16 pc |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
驱动器系统 [毫米] | 9 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 0.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.3 m³/h |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | EVU 3 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK UR |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最小开启压差 [巴] | 0.02 bar |
最高工作压力 [bar] | 70 bar |
最高工作压力 [psig] | 1015 psig |
每包数量 | 16 pc |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
驱动器系统 [毫米] | 9 mm |