电磁阀, EVR 40, 焊接,ODF, 1 5/8 in, 功能: 常闭

032L1110

Kv 值 [立方米/小时]: 24.200, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 4.78 Kg
净重 4.426 Kg
Volume 7.56 Liter
EAN 5702428943130

 

Cv值 [gal/min] 28 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 24.2 m³/h
Product Name Description 电磁阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [英寸] 1 5/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R507A
R515B
功能 常闭
包装方式 单包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVR 40
审批 UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 取决于线圈
最大开启压差 [巴] 10W 交流 38 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 17 bar
最大开启压差 [巴] 线圈 BJ/BX 31 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 550 psi
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 246 psi
最大开启压差 [磅英寸] 线圈 BJ/BX 450 psi
最小开启压差 [巴] 0.2 bar
最小开启压差 [磅英寸] 2.9 psi
最高工作压力 [bar] 45.2 bar
最高工作压力 [psig] 655 psig
每包数量 1 pc
流口尺寸 [毫米] 25.4 mm
润滑剂兼容性 AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
环境温度 -40 - 80 °C
类型名称 电磁阀,焊接
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 1 5/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
阀门操作 伺服活塞
零件计划名称 EVR
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality