电磁阀, EVR 3, 喇叭口, 3/8 in, 常闭

032F8116

Kv 值 [立方米/小时]: 0.270, 手动操作选项: 编号, 包装方式: 多包装

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 0.24 Kg
净重 0.19 Kg
Volume 0.866 Liter
EAN 5702428093583

 

Cv值 [gal/min] 0.31 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 0.27 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
介质温度范围注释 除霜最高 130°C/265°F
出口尺寸 [毫米] 10 mm
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R125
R134a
R404A
R407A
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R447A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R442A
R447B
R512A
R22
R407C
R455A
R1234yf
R1234ze(E)
R152a
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R507A
R516A
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVR 3
审批 EAC
LLC CDC TYSK
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 取决于线圈
最大开启压差 [巴] 10W 交流 38 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 550 psi
最小开启压差 [巴] 0 bar
最高工作压力 [bar] 45.2 bar
最高工作压力 [psig] 655 psig
每包数量 24 pc
流体组 1
2
流口尺寸 [毫米] 3.3 mm
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
相似产品 032F8117
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [毫米] 10 mm
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 喇叭口
阀门操作 直接
零件计划名称 EVR
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality