电磁阀, CSV 3

032B2032

功能: 常闭, 进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口, 手动操作选项: 编号

产品详情

毛重 0.16 kg
净重 0.13 kg
EAN 5702424046231

 

Cv值 [gal/min] 0.35 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 0.3 m³/h
PED 类别 Art. 4, par. 3
产品名称 电磁阀
产品系列 电磁阀
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R1234ze(E)
R452A
R513A
R404A/R507A
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 Snow dragon
型号 CSV 3
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 取决于线圈
最大开启压差 [巴] 7W 交流 26 bar
最大开启压差 [磅英寸] 7W 交流 376 psi
最小开启压差 [巴] 0.05 bar
最小开启压差 [磅英寸] 1 psi
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 508 psig
每包数量 38 pc
流体组 1;2
流口尺寸 [毫米] 4.5 mm
环境温度 -20 - 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 131 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
目录 物品 4,部件 3
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 喇叭口
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality