Electric expansion valve, EVRP 3
032F4028
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
毛重 | 0.308 Kg |
净重 | 0.276 Kg |
Volume | 0.7 Liter |
EAN | 5702428050128 |
毛重 | 0.308 Kg |
净重 | 0.276 Kg |
Volume | 0.7 Liter |
EAN | 5702428050128 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 0.3 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.26 m³/h |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | 编号 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODM |
制冷剂(s) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 工业包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | EVRP 3 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 角型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 液体 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
最小开启压差 [巴] | 0 bar |
最高工作压力 [bar] | 35 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 32 pc |
流口尺寸 [毫米] | 3 mm |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
相似产品 | 032F4039 |
类型名称 | 脉冲液体喷射 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODM |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 0.3 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.26 m³/h |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | 编号 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODM |
制冷剂(s) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 工业包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | EVRP 3 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 角型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 液体 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
最小开启压差 [巴] | 0 bar |
最高工作压力 [bar] | 35 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 32 pc |
流口尺寸 [毫米] | 3 mm |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
相似产品 | 032F4039 |
类型名称 | 脉冲液体喷射 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODM |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |