Unloader flange valve, EVRF
032F6250
Unloader flange valve, Product Type: EVRF, Function: NC, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange
Unloader flange valve, Product Type: EVRF, Function: NC, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange
毛重 | 0.52 Kg |
净重 | 0.482 Kg |
Volume | 0.843 Liter |
EAN | 5702422170563 |
毛重 | 0.52 Kg |
净重 | 0.482 Kg |
Volume | 0.843 Liter |
EAN | 5702422170563 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Unloader flange valve |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 编号 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口接口类型 | 法兰 |
制冷剂(s) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 工业包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVRF |
审批 | EAC |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 无 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 18 bar |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 400 psig |
每包数量 | 18 pc |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 55 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 131 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
类型名称 |
Capacity Regulator 卸载阀门 |
线圈 | 编号 |
进口接口类型 | 法兰 |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Unloader flange valve |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 编号 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口接口类型 | 法兰 |
制冷剂(s) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 工业包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVRF |
审批 | EAC |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 无 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 18 bar |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 400 psig |
每包数量 | 18 pc |
润滑剂兼容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
环境温度 | -40 - 55 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 131 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
类型名称 |
Capacity Regulator 卸载阀门 |
线圈 | 编号 |
进口接口类型 | 法兰 |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |