NRVA Check Valves for Industrial Refrigeration

展示7产品(s)

020-2000

止回阀, NRVA 15

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 15, 最高工作压力 [bar]: 40.0

020-2001

止回阀, NRVA 20

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 20, 最高工作压力 [bar]: 40.0

020-2002

止回阀, NRVA 25

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 25, 最高工作压力 [bar]: 40.0

020-2003

止回阀, NRVA 32

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 32, 最高工作压力 [bar]: 40.0

020-2004

止回阀, NRVA 40

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 40, 最高工作压力 [bar]: 40.0

020-2005

止回阀, NRVA 50

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 50, 最高工作压力 [bar]: 40.0

020-2006

止回阀, NRVA 65

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 65, 最高工作压力 [bar]: 40.0

查看: