止回阀, NRVA 20

020-2001

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 20, 最高工作压力 [bar]: 40

产品详情

毛重 1.006 Kilogram
净重 0.999 Kilogram
容积 0.865 Liter
EAN 5702422029380

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 7 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 6 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 NRVA
SCIP 卷宗编号 b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 止回阀
产品描述 止回阀
产品系列 Check valves
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 多包装
型号 NRVA 20
接口尺寸 [毫米] 20 mm
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
温度范围 [°F] [最大] 284 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 Art. 3, par. 3
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality