Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
您在{0}商城。
展示12产品(s)
功能模块, ICS 25-25
功能模块, Cv值 [gal/min]: 13.300, Kv 值 [立方米/小时]: 11.500, 用于产品: ICV 25
功能模块, ICS 25-5
功能模块, Cv值 [gal/min]: 2.000, Kv 值 [立方米/小时]: 1.700, 用于产品: ICV 25
功能模块, ICS 25-10
功能模块, Cv值 [gal/min]: 4.100, Kv 值 [立方米/小时]: 3.500, 用于产品: ICV 25
功能模块, ICS 25-15
功能模块, Cv值 [gal/min]: 7.000, Kv 值 [立方米/小时]: 6.000, 用于产品: ICV 25
功能模块, ICS 25-20
功能模块, Cv值 [gal/min]: 9.300, Kv 值 [立方米/小时]: 8.000, 用于产品: ICV 25
功能模块, ICS 32
功能模块, Cv值 [gal/min]: 20.000, Kv 值 [立方米/小时]: 17.000, 用于产品: ICV 32
先导式伺服阀, ICS 40
先导式伺服阀, Cv值 [gal/min]: 31.000, Kv 值 [立方米/小时]: 27.000
功能模块, ICS 40
功能模块, Cv值 [gal/min]: 30.160, Kv 值 [立方米/小时]: 26.000, 用于产品: ICV 40
功能模块, ICS 50
功能模块, Cv值 [gal/min]: 46.000, Kv 值 [立方米/小时]: 40.000, 用于产品: ICV 50; ICF 50-4
功能模块, ICS 65
功能模块, Cv值 [gal/min]: 81.200, Kv 值 [立方米/小时]: 70.000, 用于产品: ICF 65-3; ICV 65
查看: