展示11产品(s)
先导式伺服阀, ICSH 25, 25.0 mm, 对缝焊接
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, Kv 值 [立方米/小时]: 11.500
先导式伺服阀, ICSH 25, 25.0 mm, 对缝焊接
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, Kv 值 [立方米/小时]: 11.500
先导式伺服阀, ICSH 32, 32.0 mm, 对缝焊接
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.0, Kv 值 [立方米/小时]: 17.000
先导式伺服阀, ICSH 32, 32.0 mm, 对缝焊接
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.0, Kv 值 [立方米/小时]: 17.000
先导式伺服阀, ICSH 40, 40.0 mm, 对缝焊接
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 进口接口尺寸 [毫米]: 40.0, Kv 值 [立方米/小时]: 27.000
先导式伺服阀, ICSH 40, 40.0 mm, 对缝焊接
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 40.0, Kv 值 [立方米/小时]: 27.000