Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICSH)

展示12产品(s)

027H2200

功能模块, ICS 25-25

功能模块, Cv值 [gal/min]: 13.300, Kv 值 [立方米/小时]: 11.500, 用于产品: ICV 25

027H2201

功能模块, ICS 25-5

功能模块, Cv值 [gal/min]: 2.000, Kv 值 [立方米/小时]: 1.700, 用于产品: ICV 25

027H2202

功能模块, ICS 25-10

功能模块, Cv值 [gal/min]: 4.100, Kv 值 [立方米/小时]: 3.500, 用于产品: ICV 25

027H2203

功能模块, ICS 25-15

功能模块, Cv值 [gal/min]: 7.000, Kv 值 [立方米/小时]: 6.000, 用于产品: ICV 25

027H2204

功能模块, ICS 25-20

功能模块, Cv值 [gal/min]: 9.300, Kv 值 [立方米/小时]: 8.000, 用于产品: ICV 25

027H3200

功能模块, ICS 32

功能模块, Cv值 [gal/min]: 20.000, Kv 值 [立方米/小时]: 17.000, 用于产品: ICV 32

027H4200

功能模块, ICS 40

功能模块, Cv值 [gal/min]: 30.160, Kv 值 [立方米/小时]: 26.000, 用于产品: ICV 40

027H5200

功能模块, ICS 50

功能模块, Cv值 [gal/min]: 46.000, Kv 值 [立方米/小时]: 40.000, 用于产品: ICV 50; ICF 50-4

027H5212

功能模块, ICS 50-40

功能模块, Cv值 [gal/min]: 31.000, Kv 值 [立方米/小时]: 27.000, 用于产品: ICV 50; ICF 50-4

027H6200

功能模块, ICS 65

功能模块, Cv值 [gal/min]: 81.200, Kv 值 [立方米/小时]: 70.000, 用于产品: ICF 65-3; ICV 65

查看: