多功能阀体, ICV 25, 对缝焊接, 20 mm

027H2131

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 20, 用于产品: ICS 25; ICM 25

产品详情

毛重 1.752 Kilogram
净重 1.496 Kilogram
容积 3.335 Liter
EAN 5702428242929

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 多功能阀体
产品系列 Multifunction valves
产品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
制冷剂(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
包装方式 单包装
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
型号 ICV Flexline
型号 ICV 25
审批 EAC
接口尺寸 [毫米] 20 mm
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 1 pc
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
用于产品 ICM 25
ICS 25
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型 对缝焊接
阀体材料 低温铸钢
阀门操作 功能模块
零件计划名称 ICLX
ICM
ICS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality