导阀, CVC-L, 压力控制式导阀

027B0940

压力范围 [巴] Pe: -0.66 - 7, Kv 值 [立方米/小时]: 0.2, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品详情

毛重 2.043 Kilogram
净重 1.78 Kilogram
容积 2.85 Liter
EAN 5702428557672

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.23 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.2 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 导阀
产品描述 压力控制式导阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 编号
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
包装方式 多包装
压力范围 [巴] Pe [最大] 7 bar
压力范围 [巴] Pe [最小] -0.66 bar
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 102 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] -9.6 psig
可维修 Pilot valve spare parts
型号 ICV Flexline
型号 CVC-L
审批 EAC
UL
所含部件 适配接头
垫片
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 6 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 3, par. 3
表面涂层 Zn (TLP)
调节范围 19.5inHg - 102psig
阀版本 低压
零件计划名称 CVH
ICS
ICF
PM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality