先导操作伺服阀(ICSH)的功能模块

展示12产品(s)

027H2200

功能模块, ICS 25-25

功能模块, Cv值 [gal/min]: 13.3, Kv 值 [立方米/小时]: 11.5, 用于产品: ICV 25

027H2201

功能模块, ICS 25-5

功能模块, Cv值 [gal/min]: 2, Kv 值 [立方米/小时]: 1.7, 用于产品: ICV 25

027H2202

功能模块, ICS 25-10

功能模块, Cv值 [gal/min]: 4.1, Kv 值 [立方米/小时]: 3.5, 用于产品: ICV 25

027H2203

功能模块, ICS 25-15

功能模块, Cv值 [gal/min]: 7, Kv 值 [立方米/小时]: 6, 用于产品: ICV 25

027H2204

功能模块, ICS 25-20

功能模块, Cv值 [gal/min]: 9.3, Kv 值 [立方米/小时]: 8, 用于产品: ICV 25

027H3200

功能模块, ICS 32

功能模块, Cv值 [gal/min]: 20, Kv 值 [立方米/小时]: 17, 用于产品: ICV 32

027H4200

功能模块, ICS 40

功能模块, Cv值 [gal/min]: 30.16, Kv 值 [立方米/小时]: 26, 用于产品: ICV 40

027H5200

功能模块, ICS 50

功能模块, Cv值 [gal/min]: 46, Kv 值 [立方米/小时]: 40, 用于产品: ICV 50; ICF 50-4

027H5212

功能模块, ICS 50-40

功能模块, Cv值 [gal/min]: 31, Kv 值 [立方米/小时]: 27, 用于产品: ICV 50; ICF 50-4

027H6200

功能模块, ICS 65

功能模块, Cv值 [gal/min]: 81.2, Kv 值 [立方米/小时]: 70, 用于产品: ICF 65-3; ICV 65

查看: