先导式伺服阀, ICS3E 25-10, 20.00 mm, 对缝焊接

027H1061

进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 20.00, Kv 值 [立方米/小时]: 3.500

产品详情

毛重 4.434 Kilogram
净重 4.226 Kilogram
容积 8.68 Liter
EAN 5702428287005

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 4.1 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 3.5 m³/h
上盖 3 个功能模块
产品名称 先导式伺服阀
产品描述 伺服式阀门
产品系列 Press. and temp. regul. valves
出口接口尺寸 [毫米] 20 mm
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
包装方式 单包装
型号 ICS3E 25-10
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 3, par. 3
进口接口尺寸 [毫米] 20 mm
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 对缝焊接
连接标准 EN 10220
阀版本 特殊版本,ATEX

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality